제품 게시
K-14561 Contemporary 18" grab bar
Kohler

K-14561 Contemporary 18" grab bar

Featuring a contemporary design, this grab bar brings a decorative yet functional accent to your bath or shower. This bar meets ADA standards, providing the safety and support you need. Its fluid lines also make for easy cleaning.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-14561
  • 제품군Grab Bars
  • 제품분류Contemporary
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.81
  • 너비(inches)20.81
  • 깊이(inches)2.75
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Compartments
  • OmniClass 번호23-31 15 17 21
  • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars

지역 가용성

북미