제품 게시
GOLEM Siphonic urinal antivandal radar flushing sensor
Jika

GOLEM Siphonic urinal antivandal radar flushing sensor

Siphonic urinal Golem antivandal, radar sensor
기술 사양
  • 특징 참조843070
  • 제품군Golem
  • 제품분류Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)535
  • 너비(mm)340
  • 깊이(mm)305
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 설명Flush control devices
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카