제품 게시
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves
Jika

CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves

Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves
기술 사양
  • 특징 참조H43J441200xxx1
  • 제품군CUBITO STYLE
  • 제품분류Auxiliary units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
관련성
  • 주 재료MFC 보드
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EC011381
  • ETIM 이름Bathroom furniture set
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카