제품 게시
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 1 left/right door, 2 glass shelves
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 1 left/right door, 2 glass shelves
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 1 left/right door, 2 glass shelves
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 1 left/right door, 2 glass shelves
    Jika

    CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 1 left/right door, 2 glass shelves

    Medium shallow cabinet, 1 left/right door, 2 glass shelves
    기술 사양
    • 특징 참조H43J444130xxx1
    • 제품군CUBITO STYLE
    • 제품분류Auxiliary units
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    관련성
    • 주 재료MFC 보드
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카