제품 게시
Swift Wall Soap Dispenser Glass
JohnsonSuisse

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
기술 사양
  • 특징 참조GDC150105
  • 제품군Swift
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)156
  • 너비(mm)78
  • 깊이(mm)122
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)0.54
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Hanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC 코드52171001
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

오세아니아 아시아