제품 게시
Swift Robe Hook
JohnsonSuisse

Swift Robe Hook

Robe hook - Can be installed with screws
기술 사양
  • 특징 참조GDC150121
  • 제품군Swift
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)55
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)0.125
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Hanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC 코드52171001
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

오세아니아 아시아