제품 게시
Andermatt Squatting Pans
JohnsonSuisse

Andermatt Squatting Pans

별점 4.6/54.6(14 리뷰)
Andermatt Squatting Pans
기술 사양
  • 특징 참조WBACAM000WW
  • 제품군Andermatt
  • 제품분류Squatting Pan
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)345
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아 아시아