제품 게시
17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type
JohnsonSuisse

17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type

17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type
기술 사양
  • 특징 참조WBFT400453CP
  • 제품군Installation System
  • 제품분류Manual WC Flush Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아 아시아