제품 게시
Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
    JohnsonSuisse

    Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
    기술 사양
    • 특징 참조WBSALT101WW
    • 제품군Wall Hung
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)410
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가말레이시아
    • 제조국가말레이시아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    오세아니아 아시아