제품 게시
Treviso Dual Outlet 6/3l Btw Close Coupled Wc Set  (Rimless)
JohnsonSuisse

Treviso Dual Outlet 6/3l Btw Close Coupled Wc Set (Rimless)

Treviso Dual Outlet 6/3l Btw Close Coupled Wc Set (Rimless)
기술 사양
  • 특징 참조WBSC950157WW
  • 제품군Treviso
  • 제품분류Water Closet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)605
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아 아시아