제품 게시
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
JohnsonSuisse

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
기술 사양
  • 특징 참조WBSS600001WW
  • 제품군Cres
  • 제품분류Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)395
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아 아시아