제품 게시
Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
JohnsonSuisse

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
기술 사양
  • 특징 참조WBT9XXXXXWW
  • 제품군Tavenna
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)305
  • 깊이(mm)385
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals