제품 게시
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
    JUNG

    Sockets

    별점 4.1/54.1(42 리뷰)

    JUNG sockets – functional and versatile

    Our sockets offer numerous benefits. With "Safety Plus", they reduce the risk of electrical accidents. Equipped with extra surge voltage protection, they prevent damage to electric devices. As a socket with integrated USB charger, they can be used in multiple ways at home, in the office and in public buildings. Manufactured in Germany and tested for 100% quality, our sockets always provide the best contacts with safety.

    JUNG에 문의하기

    사양
    • .

    기술 사양
    • 특징 참조sockets
    • 제품군Switches and Sockets
    • 제품분류Building Automatisation
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2022-07-19
    • 에디션 넘버2
    • 깊이(mm)11
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료금속
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000125
    • ETIM 이름Socket outlet
    • UNSPSC 이름Electrical terminals
    • UNSPSC 코드39121432
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 설명Manual control switches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 78 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Switches and Push Buttons
    • OmniClass 번호23-35 31 31
    • OmniClass 제목Switchgear
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (15)
    별점 4.5/5 4.5 (15)
    별점 4.8/5 4.8 (13)
    별점 3.8/5 3.8 (8)