제품 게시
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    JUNG에 문의하기

    사양
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    기술 사양
    • 특징 참조switch-range_wg-600
    • 제품군Switches and Sockets
    • 제품분류Building Automatisation
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-23
    • 에디션 넘버3
    • 높이(mm)68
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)47
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 개폐기
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC001590
    • ETIM 이름Switch
    • UNSPSC 이름Electrical terminals
    • UNSPSC 코드39121432
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 설명Manual control switches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 78 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Switches and Push Buttons
    • OmniClass 번호23-35 31 31
    • OmniClass 제목Switchgear
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (15)
    별점 4.8/5 4.8 (12)
    별점 4.8/5 4.8 (13)
    별점 4.2/5 4.2 (40)