제품 게시
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with right fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with right fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with right fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with right fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with right fixed
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with right fixed

    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    사양
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    기술 사양
    • 특징 참조klgt-apd-2vt-ang-fd
    • 제품군Portes
    • 제품분류KL-CITY
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 광택
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
    • Uniclass 2015 설명Doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    유럽
    프랑스