제품 게시
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    기술 사양
    • 특징 참조Poker_3_seater
    • 제품군Poker
    • 제품분류Sofas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)820
    • 너비(mm)1920
    • 깊이(mm)790
    링크
    관련성
    • 주 재료자작나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품