제품 게시
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    사양
    • Downlight fitting
    기술 사양
    • 특징 참조28941
    • 제품군KATRO V2LED
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.27
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치