한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) is a compact sofa with a sleek design. When Nick was working with Strategisk Arkitektur tasked with designing a sofa for a combined restaurant and office environment, his vision was twofold. First he wanted to create a sofa that made the same use of the simple correlation between seat height and the angle of the backrest as a standard chair. But he also sought to solve the challenge of minimising the amount of materials used without producing a design that looked frail.
Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel.
Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled.
Facile is sleek and slender with the classic appeal of real wood and is ideal for use in lobbies and receptions, staff canteens, restaurants, cafés, waiting rooms, church halls, hotels and offices.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.