제품 게시
Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles
Keraben
보관됨

Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
사양
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
기술 사양
  • 특징 참조mixit_blanco_revestimientos
  • 제품군Wall Tiles
  • 제품분류Mixit
  • 유형건축 자재
  • 게시일2017-09-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
  • UNSPSC 코드301317
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 15 13 17
  • OmniClass 제목Clay Based Wall Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES