제품 게시
Sanitary waste bin wall mounted

Sanitary waste bin wall mounted

Plan Sanitary waste bin 14977070000, wall mounted, stainless steel
기술 사양
  • 특징 참조14977070000
  • 제품군Accessories
  • 제품분류WC & Bidet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)258
  • 너비(mm)167
  • 깊이(mm)242
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가대만
  • 순 중량(Kg)1.124
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통