제품 게시
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Tip-up seat 14983010051, wall mounted, ma x load: 286 ld, chrome-plated/white(RAL 9010)
기술 사양
  • 특징 참조14983010051
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)128
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)397
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)9.26
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품