제품 게시
Pivoted supporting rail/right radio-controlled flush switch

Pivoted supporting rail/right radio-controlled flush switch

Plan Care Pivoted supporting rail/right 34903011751, radio-controlled flush switch, 700 mm, chrome-plated/white
기술 사양
  • 특징 참조34903011751
  • 제품군Care
  • 제품분류WC & Bidet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)182
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)5.639
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리