제품 게시
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903011837, w. battery driven push button, 850 mm, chrome-plated/dark grey
기술 사양
  • 특징 참조34903011837
  • 제품군Care
  • 제품분류WC & Bidet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)182
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)850
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)4.97
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리