제품 게시
Removable pivoted supp. rail WC with toilet paper holder

Removable pivoted supp. rail WC with toilet paper holder

Plan Care Removable pivoted supp. rail 34903013737, WC with toilet paper holder, 700 mm, chrome-plated/dark grey
기술 사양
  • 특징 참조34903013737
  • 제품군Care
  • 제품분류WC & Bidet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)182
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)701
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)5.96
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리