제품 게시
Rail system with shower head sliding rail right/left
Rail system with shower head sliding rail right/left

    Rail system with shower head sliding rail right/left

    Plan Care Rail system with shower 34915016611, head sliding rail right/left, 797/797/1263 mm, chrome-plated
    기술 사양
    • 특징 참조34915016611
    • 제품군Care
    • 제품분류Shower & Bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1263
    • 너비(mm)797
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)6.785
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품