제품 게시
Rail system with shower head sliding rail right/left

Rail system with shower head sliding rail right/left

Plan Care Rail system with shower 34915176611, head sliding rail right/left, 797/797/1263 mm, silver anodized
기술 사양
  • 특징 참조34915176611
  • 제품군Care
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1263
  • 너비(mm)797
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)5.645
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품