제품 게시
Tip-up seat with back rest Wall mounted

Tip-up seat with back rest Wall mounted

Plan Care Tip-up seat with back rest 34982170038, Wall mounted, silver anodized/light grey
기술 사양
  • 특징 참조34982170038
  • 제품군Care
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)495
  • 너비(mm)363
  • 깊이(mm)397
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)4.681
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품