제품 게시
Tip-up seat wal mounted

Tip-up seat wal mounted

Plan Care Tip-up seat 34983170038, wal mounted, aluminium/light grey (RAL 9010
기술 사양
  • 특징 참조34983170038
  • 제품군Care
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)128
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)537
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)12.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품