제품 게시
Rail system with shower rail

Rail system with shower rail

AXESS Rail system 35014377013, with shower rail, 700/1301 mm, black matt
기술 사양
  • 특징 참조35014377013
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1301
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)7.039
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers