제품 게시
Rail system with shower rail right

Rail system with shower rail right

AXESS Rail system 35015170301, with shower rail right, 1150/850/1301 mm, silver anodized
기술 사양
  • 특징 참조35015170301
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1301
  • 너비(mm)850
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)7.634
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers