제품 게시
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size

    Thin Bricks / Manganese / King Size

    Manganese takes its name from a frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. The deep, gentle color of anthracite smooth thin brick fits in modern inscrutable, and ascetic architecture.

    기술 사양
    • 특징 참조Manganese_King_Size
    • 제품군Thin Bricks
    • 제품분류Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2024-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.75
    • 너비(inches)9.5
    • 깊이(inches)0.4
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 15 13
    • OmniClass 제목Wall Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    남아메리카 북미