제품 게시
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Obsidian Shadow transcends the ordinary, with a metallic sheen that echoes the depths of its namesake, a dark natural glass formed by the cooling of lava.  Its surface, a canvas of deep purples, understated blue-gray, and hints of subtle maroon, evokes a sense of profound sophistication. The allure of Obsidian Shadow lies in its intricate details; a rust-like texture invites a closer examination, revealing layers of complexity and an invitation to explore the unknown. 

    기술 사양
    • 특징 참조Obsidian_Shadow_Imperial_Size
    • 제품군Thin Bricks
    • 제품분류Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2024-02-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2
    • 너비(inches)19.25
    • 깊이(inches)0.56
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 15 13
    • OmniClass 제목Wall Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    남아메리카 북미