제품 게시
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
사양
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
기술 사양
  • 특징 참조Kingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • 제품군Wall panel
  • 제품분류insulated wall panels
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2017-12-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트 PIR
  • 부 재료
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 샌드위치 패널
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Wall finishing materials
  • UNSPSC 코드301615
  • Uniclass 2015 코드Ss_60_60_15
  • Uniclass 2015 설명Cold room systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 21 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cold Storage Rooms
  • OmniClass 번호23-19 31 19 13 11
  • OmniClass 제목Cold Storage Rooms
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

지역 가용성

아시아 아프리카