제품 게시
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    사양
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    기술 사양
    • 특징 참조isopar-eI
    • 제품군Wall Panel
    • 제품분류Polyisocyanurate PIR
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-09
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1000
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료폴리카보네이트 PIR
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 샌드위치 패널
    • UNSPSC 이름Wall finishing materials
    • UNSPSC 코드301615
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 설명Composite panels
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Insulated Metal Wall Panels
    • OmniClass 번호23-15 13 19 11
    • OmniClass 제목Metal Wall Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls