ECO-DRIVE 8
Ø8
Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 북미 |
|---|---|---|
사우디아라비아 | 네덜란드 | 미국 |
아랍에미레이트 | 노르웨이 | 캐나다 |
이스라엘 | 덴마크 | |
인도 | 독일 | |
카타르 | 루마니아 | |
터키 | 리투아니아 | |
벨기에 | ||
보스니아 헤르체고비나 | ||
스웨덴 | ||
스페인 | ||
슬로바키아 | ||
슬로베니아 | ||
아일랜드 | ||
영국 | ||
오스트리아 | ||
우크라이나 | ||
이탈리아 | ||
체코 공화국 | ||
크로아티아 | ||
포르투갈 | ||
폴란드 | ||
프랑스 | ||
핀란드 | ||
헝가리 |