ECO-DRIVE S 8
Ø8
Modern fastener with integrated polystyrene EPS disc with
low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 북미 |
|---|---|---|
사우디아라비아 | 네덜란드 | 미국 |
아랍에미레이트 | 노르웨이 | 캐나다 |
이스라엘 | 덴마크 | |
인도 | 독일 | |
카타르 | 루마니아 | |
터키 | 리투아니아 | |
벨기에 | ||
보스니아 헤르체고비나 | ||
스웨덴 | ||
스페인 | ||
슬로바키아 | ||
슬로베니아 | ||
아일랜드 | ||
영국 | ||
오스트리아 | ||
우크라이나 | ||
이탈리아 | ||
체코 공화국 | ||
크로아티아 | ||
포르투갈 | ||
폴란드 | ||
프랑스 | ||
핀란드 | ||
헝가리 |