제품 게시
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Additional support plate in ETICS systems.

    PLATE MATERIAL

    • Polyethylen 
    • Poliamide 

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    사양

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    기술 사양
    • 특징 참조TDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • 제품군Systems for thermoinsulation wallfasteners
    • 제품분류Fixings and fasteners for Insulation systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에틸렌
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
    • IFC 분류메커니컬 패스너
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 설명Equipment fasteners
    • OmniClass 번호23-13 25 19
    • OmniClass 제목Thermal Insulation 

    지역 가용성

    아시아 유럽 북미