제품 게시
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

별점 4.2/54.2(9 리뷰)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
사양
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
기술 사양
  • 특징 참조drywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • 제품군Ceilings_Attics-systems
  • 제품분류Ceilings-systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료석고
  • 부 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 천장
  • IFC 분류천장
  • UNSPSC 이름Ceiling panels
  • UNSPSC 코드30161602
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_25
  • Uniclass 2015 설명Ceiling and soffit systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceilings
  • OmniClass 번호23-15 19 15 13
  • OmniClass 제목Ceiling Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드C3030
  • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes

지역 가용성

유럽