제품 게시
Sound-teK BD 805 VBD

Sound-teK BD 805 VBD

Sound-teK BD 805 VBD is a mineral wool board with bio-based formaldehyde-free binder and black glass veil facing on both side.
기술 사양
  • 특징 참조Sound-teK-BD-805-VBD
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Board
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광물면
  • 부 재료광물면
  • 설계국가크로아티아
  • 제조국가크로아티아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • ETIM 코드EC000406
  • ETIM 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 코드301415
  • Uniclass 2015 코드Pr_80_77_76_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool duct slab insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 07 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목HVAC Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19 11
  • OmniClass 제목Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment