제품 게시
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-13716
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Tailpiece
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)24
  • 너비(inches)1.72
  • 깊이(inches)1.72
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 53 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Service Fittings and Accessories
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings