제품 게시
K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Like all KOHLER fixtures and accessories, this P-trap in Polished Chrome finish is reliable and durable. It features cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-9000
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류P-Trap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1983-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.87
  • 너비(inches)3
  • 깊이(inches)11.75
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_61
  • Uniclass 2015 설명Pipe accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 09
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings