제품 게시
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-97897
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Kumin®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.56
  • 너비(inches)1.81
  • 깊이(inches)3.31
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks