제품 게시
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Kohler에 문의하기

사양
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

기술 사양
  • 특징 참조kohler-K-1897
  • 제품군Shower Baskets
  • 제품분류Baskets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-05-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers