제품 게시
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this robe hook with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    Features

    • Coordinates with other products in the Tempered collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-21956
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Tempered™
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.24
    • 너비(inches)2.05
    • 깊이(inches)2.99
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • ETIM 코드EG017210
    • ETIM 이름Bathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks