제품 게시
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-2202-1
    • 제품군Sinks/Lavatories
    • 제품분류Brookline®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)8.38
    • 너비(inches)19
    • 깊이(inches)19
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks