제품 게시
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    A clean, understated rim and a flat bottom make the Chord sink a compelling contemporary choice for your bathroom. The shallow basin offers a sleek alternative to traditional designs.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Unique shallow basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Kohler에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조Kohler-K-2331-1
    • 제품군Sinks/Lavatories
    • 제품분류Chord®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)5.75
    • 너비(inches)18.63
    • 깊이(inches)16.81
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks