제품 게시
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

FEATURES

  • 4-inch center faucet holes.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2363-4 basin and the K-2364 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Pedestal

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-2362-4
  • 제품군Sinks
  • 제품분류Cimarron®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)34.5
  • 너비(inches)18.88
  • 깊이(inches)22.75
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks