한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The Volute freestanding bath collection is a contemporary take on the classic charm of KOHLER® enameled cast iron. Designed to make an enduring statement of beauty, KOHLER enameled cast iron is scratch- and stain-resistant. The modern lines of the collection’s design combine with the timeless allure of the cast iron to create an unforgettable look in any bathing space. Available in two shapes and as many sizes, the Volute freestanding bath collection also offers you the choice of a shroud or bath base in black or white. And because Volute baths are manufactured with the drain and overflow preinstalled, they are less complicated to set up. To complete your bath, K-36361 drain trim kits are available in several finishes to coordinate with KOHLER bathroom faucets and accessories.
Features
Material
Installation
Notice to California Customers
Kohler에 문의하기
로그인지역 가용성
| 북미 |
|---|
멕시코 |
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.