제품 게시
K-5562 Invigoration® Series Large drain pan
Kohler

K-5562 Invigoration® Series Large drain pan

Complete your Invigoration steam generator shower installation with this durable stainless steel drain pan.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-5562
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Invigoration® Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)14
  • 너비(inches)19.37
  • 깊이(inches)2
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties