한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
With sleek symmetry, this two-piece Persuade Curv toilet adds style to the bathroom without sacrificing comfort or water savings. An innovative nested trip lever offers the choice of 1.0 or 1.6 gallons per flush; the dual-flush lever is located on the side of the tank like a traditional toilet, leaving the top free for storage. The high-efficiency 1.0-gallon flush setting reduces water use by more than 30 percent over 1.6-gallon toilets, which adds up to potential water savings of more than 5,000 gallons per toilet, per year. The skirted trapway installs to the floor flange and attaches to the toilet, eliminating the need to drill holes while offering the same secure installation as non-skirted toilets.
FEATURES
Technology
Installation
Water Conservation & Rebates
Kohler에 문의하기
로그인지역 가용성
| 북미 |
|---|
멕시코 |
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.